Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1405837
Kategorie | CAT5e | Abschirmungsstruktur | Abgeschirmt・STP | Abschirmungsdetails | Zweilagige Abschirmung |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Adern | 4 Kern (4C) | Kabelaußendurchmesser(mm) | 6.0 bis 6.9 | Farbe | Blau |
AWG max. | 26 | Content(pc(s)) | 1 | Cross section (based on core number) (part 1 + 2) | 4 x 0.14 mm2 |
Cross section (each core) (part 1)(mm²) | 0.14 | Max. frequency(MHz) | 100 | Max. temperature range (fixed installation)(ºC) | 80 |
Min. temperature range (fixed installation)(ºC) | -40 | Max. temperature range (flexible installation)(ºC) | 80 | Min. temperature range (flexible installation)(ºC) | -20 |
Cable type (category) | Network cable | Packaged | Yes | Outside diameter(mm) | 6.4 |
Insulation material | Polyethylene (PE) |
Sie befinden sich auf der Seite für Netzwerkkabel VS-M12FSEC-OE, die Teilenummer ist 1405837.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1405837.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften