Netzwerkkabel VS-M12MS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1416242

Teilenummer
1416242
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

59.10 €

4 43 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabelaußendurchmesser(mm) 1.0 bis 1.9 Cable length(m) 2 Content(pc(s)) 1
Cross-section (sensor/actuator wiring)(mm²) 0.34 IP rating IP69K Max. temperature(ºC) 60
Min. temperature(ºC) -20 No. of pins (RJ) 4, 8P8C Connection side A (sensors/actuators) RJ45 plug
Connection side B (sensors/actuators) M12 plug, straight Thread type connection side M12 Connector standard Bus connector
Connector type Plug, straight Coding D Sensor/actuator cable features Shielded
Sensor/actuator wiring type (category) Sensor/actuator data cable (pre-fab) Outside diameter(mm) 1.5 Nominal voltage 48

Sie befinden sich auf der Seite für Netzwerkkabel VS-M12MS, die Teilenummer ist 1416242.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1416242.

Technischer Support