Netzwerkkabel VS-OE-M12MS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1416251

Teilenummer
1416251
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

37.80 €

5 43 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabelaußendurchmesser(mm) 1.0 bis 1.9 Cable length(m) 2 Content(pc(s)) 1
Cross-section (sensor/actuator wiring)(mm²) 0.34 IP rating IP69K Max. temperature(ºC) 60
Min. temperature(ºC) -20 No. of pins (RJ) 4 Connection side A (sensors/actuators) Cable, open end
Connection side B (sensors/actuators) M12 plug, straight Thread type connection side M12 Connection (components) Open end cable
Connector standard Bus connector Connector type Plug, straight Coding D
Sensor/actuator cable features Shielded Sensor/actuator wiring type (category) Sensor/actuator connector (pre-fab) Outside diameter(mm) 1.5
Nominal voltage 48

Sie befinden sich auf der Seite für Netzwerkkabel VS-OE-M12MS, die Teilenummer ist 1416251.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1416251.

Technischer Support