Frontadapter FLKM 14 PA-AB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2302861

Teilenummer
2302861
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

129.90 €

2 33 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 1 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 1.5 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.14
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 1.5 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.14 Max. Temperatur(°C) +50
Min. Temperatur(°C) -20 Gesamtzahl der Stifte 16 Übertragungsmodultyp (Kategorie) Frontadapter
Anschluss (Feld) IDC-FLK Stiftleiste Passend für Honeywell C200 Serie (Phoenix Transfermodule) Varioface-FLKM-PA
Modulmerkmale übertragen Beliebige Orientierung Stecker (Steuerung) Schrauben

Sie befinden sich auf der Seite für Frontadapter FLKM 14 PA-AB, die Teilenummer ist 2302861.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2302861.

Technischer Support