Stiftleisten für COMBICON compact-Stecker

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1933189
1933192
1933202
1933215
1933260
1933286
1945096
1945106
1945122
1945135
1945177
1945180
1945193
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Kontaktabstand
(mm)
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Gesamtzahl der Stifte Stifte pro Reihe

0.24 €

1000 7 Arbeitstage 10.0013.0051232022

0.36 €

750 7 Arbeitstage 13.0015.0051232033

0.48 €

500 7 Arbeitstage 13.0020.0051232044

0.61 €

500 7 Arbeitstage 13.0025.0051232055

1.21 €

200 7 Arbeitstage 13.0050.005123201010

1.45 €

200 7 Arbeitstage 13.0060.005123201212

0.24 €

1000 7 Arbeitstage 7.0013.003.50825022

0.36 €

750 7 Arbeitstage 10.5013.003.50825033

0.61 €

500 7 Arbeitstage 13.0017.503.50825055

0.73 €

300 7 Arbeitstage 13.0021.003.50825066

1.21 €

200 7 Arbeitstage 13.0035.003.5082501010

1.33 €

200 7 Arbeitstage 13.0038.503.5082501111

1.45 €

200 7 Arbeitstage 13.0042.003.5082501212

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 1 Produktgröße (Länge)(mm) 2.80 Stiftdurchmesser(mm) 1
Stiftlänge (PCB)(mm) 3.80 Stiftlänge (Buchse)(mm) 7.20 Anzahl der Zeilen 1
Farbe Schwarz Stiftleisten-Typ (Kategorie) Stiftleiste (Präzision) Steckertyp Stiftleiste, gerade
Stiftform Kreisförmig Anschluss (Komponenten) Drucken Steckerausrichtung Senkrecht (zur Leiterplatte)
Industrieprodukte Ja Trennbar Nein

Technischer Support