Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2297109 |
2963598 |
2964173 |
2964186 |
2982090 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Steuerspannung (max.) (Vdc) | Steuerspannung (min.) (Vdc) | Aktuelle Belastung (A) | IP-Bewertung | Max. Temperatur (°C) | Mindest. Temperatur (°C) | Schaltspannung (max.) (V AC) | Schaltspannung (min.) (V AC) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 218.63 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 30 | 19.2 | 2.4 | IP20 | - | - | 550 | 42 | |
129.78 € | 2 | 7 Arbeitstage | 24 | 24 | 2 | IP20 | +60 | -20 | 30 | 10 | |||
1,382.57 € | 1 | 40 Arbeitstage | 30 | 19.2 | 9 | IP20 | +60 | -20 | 440 | 110 | |||
715.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 | 19.2 | 9 | IP20 | +60 | -20 | 550 | 110 | |||
209.93 € | 1 | 7 Arbeitstage | 24 | 24 | 9 | - | +60 | -20 | 30 | 10 |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 | Nennspannung(Vdc) | 24 | Anschluss (Komponenten) | Schraubklemmen |
---|---|---|---|---|---|
Relaistyp (Kategorie) | Wendeschütz |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steuerspannung (max.)(Vdc)
Steuerspannung (min.)(Vdc)
Aktuelle Belastung(A)
IP-Bewertung
Max. Temperatur(°C)
Mindest. Temperatur(°C)
Schaltspannung (max.)(V AC)
Schaltspannung (min.)(V AC)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften