Schaltverstärker DEK

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2964319

Teilenummer
2964319
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

37.95 €

10 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktgröße (Tiefe)(mm) 56 Produktgröße (Höhe)(mm) 80 Produktgröße (Breite)(mm) 6.2
Max. Temperatur(°C) +50 Min. Temperatur(°C) -25 Industrieprodukte Ja
Strombelastung (max.)(mA) 200 Relaistyp (Kategorie) SSR Anschluss (Komponenten) Schrauben
Typ (Herstellertyp) DEK-TR/INV

Sie befinden sich auf der Seite für Schaltverstärker DEK, die Teilenummer ist 2964319.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2964319.

Technischer Support