Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0828786 |
0828787 |
0828927 |
0828928 |
0828929 |
0828930 |
0828931 |
0828932 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Länge des Schreibbereichs (mm) | Breite des Schreibbereichs (mm) | Anzahl der Marker | Etiketten pro Blatt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.20 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Weiß | 50 | 29.80 | 40 | 4 | |
54.20 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Weiß | 74.50 | 53.70 | 20 | 2 | |
54.20 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Gelb | 50 | 29.80 | 40 | 4 | |
54.20 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Silberfarben | 50 | 29.80 | 40 | 4 | |
54.20 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Gelb | 74.50 | 53.70 | 20 | 2 | |
54.20 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Silberfarben | 74.50 | 53.70 | 20 | 2 | |
54.20 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Gelb | 89 | 60 | 20 | 2 | |
54.20 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Silberfarben | 89 | 60 | 20 | 2 |
Loading...
Inhalt(Rollen) | 10 | Max. Temperatur(°C) | +80 | Min. Temperatur(°C) | -30 |
---|---|---|---|---|---|
Kabelkennungstyp (Kategorie) | Gerätekennzeichnung | Kabelmarkierungsfunktionen | Silikonfrei | Material | PVC |
Befestigungsart | Pivet | Serie (Kabelmarkierer) | US | Geeignet für Serien | Komponenten und Schalttafeln |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Länge des Schreibbereichs(mm)
Breite des Schreibbereichs(mm)
Anzahl der Marker
Etiketten pro Blatt
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften