Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0800954 |
1003433 |
1003446 |
1004351 |
1005088 |
1005224 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Inhalt (Rollen) | Länge des Schreibbereichs (mm) | Breite des Schreibbereichs (mm) | Anzahl der Marker | Etiketten pro Blatt | Kabelkennungstyp (Kategorie) | Kabelmarkierungsfunktionen | Material | Befestigungsart | Serie (Kabelmarkierer) | Geeignet für Serien | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 43.35 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7.05 € | 30 | 9 Arbeitstage | Weiß | 10 | 29 | 8 | 1500 | 150 | Leitungsmarker | Druckbar | Papier | zum Aufschieben | ES | Abzeichen | ||||
0.99 € | 200 | 19 Arbeitstage | Weiß | 100 | 29 | 8 | 2500 | 25 | Gerätekennzeichnung | Druckbar | Papier | zum Aufschieben | ES | Abzeichen | ||||
1.99 € | 100 | 9 Arbeitstage | Weiß | 10 | 44 | 7 | 1360 | 136 | Gerätekennzeichnung | Druckbar | Papier | zum Aufschieben | ES | Abzeichen | ||||
8.26 € | 30 | 7 Arbeitstage | Weiß | 10 | - | - | 520 | 52 | Gerätekennzeichnung | Druckbar | Papier | zum Aufschieben | ES | Abzeichen | ||||
1.46 € | 130 | 7 Arbeitstage | Weiß | 10 | 40 | 17 | 100 | 10 | Gerätekennzeichnung | Druckbar | Papier | zum Aufschieben | ES | Abzeichen |
Loading...
Industrieprodukte | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Inhalt(Rollen)
Länge des Schreibbereichs(mm)
Breite des Schreibbereichs(mm)
Anzahl der Marker
Etiketten pro Blatt
Kabelkennungstyp (Kategorie)
Kabelmarkierungsfunktionen
Material
Befestigungsart
Serie (Kabelmarkierer)
Geeignet für Serien
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften