Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
5031692
Farbe | Gelb | Inhalt(Rollen) | 1 | Länge des Schreibbereichs(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Breite des Schreibbereichs(mm) | 20 | Anzahl der Marker | 10000 | Etiketten pro Blatt | 10000 |
Max. Temperatur(°C) | +80 | Min. Temperatur(°C) | -40 | Kabelkennungstyp (Kategorie) | Gerätekennzeichnung |
Kabelmarkierungsfunktionen | Silikonfrei | Material | Polyester | Befestigungsart | Klebstoff |
Serie (Kabelmarkierer) | BMKD | Geeignet für Serien | Universeller Einsatz |
Sie befinden sich auf der Seite für Etikettenbogen für Matrixdrucker BMKD, die Teilenummer ist 5031692.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 5031692.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften