Etikett, ablösbar - EML

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0804195

Teilenummer
0804195
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

934.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Weiß Inhalt(Rollen) 1 Produktgröße (Länge)(m) 300000
Produktgröße (Breite)(cm) 25 Zubehörtyp (Steckverbinder) Etikettenrolle Typ (Sonstiges) Kleber · Endlos
Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Etikett, ablösbar - EML, die Teilenummer ist 0804195.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0804195.

Technischer Support