Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1050004 |
1050415 |
1051003 |
1051016:0001 |
1051414 |
1051919 |
1052002 |
1052015:0001 |
1052413 |
1053001 |
1053014:0001 |
1053412 |
811998 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Beschriftung | Zubehörtyp (Steckverbinder) | Kompatibel mit (Details) | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.80 € | 230 | 7 Arbeitstage | Unbedruckt | Beschriftungsstreifen | Klemmenbreite 5,2 / 8 mm | Unbedruckt | |||
1.22 € | 150 | 7 Arbeitstage | Bedruckt: L1 / L2 / L3 / N / PE / L1 / L2 / L3 / N / PE | - | Klemmenbreite 5,2 / 8 mm | Bedruckt | |||
0.80 € | 230 | 7 Arbeitstage | Unbedruckt | Beschriftungsstreifen | Klemmenbreite 6,2 mm | Unbedruckt | |||
1.16 € | 160 | 7 Arbeitstage | Gedruckt mit fortlaufenden Nummern: 1 - 10 | Beschriftungsstreifen | Klemmenbreite 6,2 / 8 mm | - | |||
1.22 € | 150 | 7 Arbeitstage | L1/L2/L3/N/PE/L1/L2/L3/N/PE | - | Klemmenbreite 6,2 mm | Bedruckt | |||
12.18 € | 15 | 16 Arbeitstage | Bedruckt mit fortlaufenden Nummern 1 - 100 | Beschriftungsstreifen | Klemmenbreite 6,2 / 8 mm | - | |||
0.80 € | 230 | 7 Arbeitstage | Unbedruckt | - | Klemmenbreite 8,2 mm | Unbedruckt | |||
1.16 € | 160 | 7 Arbeitstage | Gedruckt mit fortlaufenden Nummern: 1 - 10 | Beschriftungsstreifen | Klemmenbreite 8,2 / 8 mm | - | |||
1.22 € | 150 | 7 Arbeitstage | L1/L2/L3/N/PE/L1/L2/L3/N/PE | Beschriftungsstreifen | Klemmenbreite 8,2 mm | Bedruckt | |||
0.80 € | 230 | 7 Arbeitstage | Unbedruckt | - | Klemmenbreite 10,2 / 8 mm | Unbedruckt | |||
1.16 € | 160 | 7 Arbeitstage | Gedruckt mit fortlaufenden Nummern: 1 - 10 | Beschriftungsstreifen | Klemmenbreite 10,2 + 15,2 mm | - | |||
1.22 € | 150 | 7 Arbeitstage | L1/L2/L3/N/PE/L1/L2/L3/N/PE | - | Klemmenbreite 10,2 / 8 mm | Bedruckt | |||
- | 2.25 € | 10 | 5 Arbeitstage | L1/L2/L3/N/PE/L1/L2/L3/N/PE | - | Klemmenbreite 15,2 / 8 mm | Bedruckt |
Loading...
Farbe | Weiß | Inhalt(Rollen) | 1 | Material | Kunststoff |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Beschriftung
Zubehörtyp (Steckverbinder)
Kompatibel mit (Details)
Typ (Sonstiges)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften