Schildchenträger CARRIER / L-EMP【25 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0829559
0829560
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe

163.96 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage Grau

163.96 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage Klar

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Rollen) 25 Länge des Schreibbereichs(mm) 1000 Breite des Schreibbereichs(mm) 15
Max. Temperatur(°C) +105 Min. Temperatur(°C) -40 Kabelkennungstyp (Kategorie) Abzeichen
Kabelmarkierungsfunktionen UL94 Entflammbarkeitsklasse Material PVC Befestigungsart zum Aufschieben
Serie (Kabelmarkierer) CARRIER Geeignet für Serien Phoenix Contact EMP-AL Industrieprodukte Ja

Technischer Support