Schildchenträger CARRIER-EMP 22【50 Stk. pro Packung】

Schildchenträger CARRIER-EMP 22

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0827445
0827446
0827447
0827449
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite des Schreibbereichs
(mm)

78.43 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 8

78.43 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 12.50

80.60 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 15

84.96 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 27

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz Inhalt(Rollen) 50 Länge des Schreibbereichs(mm) 27
Max. Temperatur(°C) +105 Min. Temperatur(°C) -40 Kabelkennungstyp (Kategorie) Abzeichen
Kabelmarkierungsfunktionen UL94 Entflammbarkeitsklasse Material PVC Befestigungsart zum Aufschieben
Serie (Kabelmarkierer) CARRIER Geeignet für Serien 22mm Schalter Industrieprodukte Ja

Technischer Support