Schildchenadapter CARRIER-TMD【25 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0828693

Teilenummer
0828693
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

184.87 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Inhalt(Rollen) 25 Länge des Schreibbereichs(mm) 300
Breite des Schreibbereichs(mm) 10.50 Max. Temperatur(°C) +105 Min. Temperatur(°C) -40
Kabelkennungstyp (Kategorie) Abzeichen Kabelmarkierungsfunktionen 2 Reihen Material PVC
Befestigungsart zum Aufschieben Serie (Kabelmarkierer) CARRIER Geeignet für Serien Phoenix Contact ZB
Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Schildchenadapter CARRIER-TMD, die Teilenummer ist 0828693.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0828693.

Technischer Support