Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Farbe | Klar | Breite des Schreibbereichs(mm) | 4 | Max. Temperatur(°C) | +60 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Temperatur(°C) | -40 | Kabelkennungstyp (Kategorie) | Abzeichen | Kabelmarkierungsfunktionen | Silikonfrei |
Material | PVC | Befestigungsart | Klebstoff | Serie (Kabelmarkierer) | PAB |
Geeignet für Serien | Phoenix Contact UC-WMT | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Inhalt(Rollen)
Länge des Schreibbereichs(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften