Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Inhalt(Rollen) | 10 | Länge des Schreibbereichs(mm) | 28 | Breite des Schreibbereichs(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Marker | 260 | Etiketten pro Blatt | 26 | Max. Temperatur(°C) | +80 |
Min. Temperatur(°C) | -30 | Kabelkennungstyp (Kategorie) | Gerätekennzeichnung | Kabelmarkierungsfunktionen | Druckbar |
Material | PVC | Befestigungsart | Klebstoff | Serie (Kabelmarkierer) | US |
Geeignet für Serien | Komponenten und Schalttafeln | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften