Modulbezeichnungsträger

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1004364

Teilenummer
1004364
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.89 €

250 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Klar Inhalt(Rollen) 50 Länge des Schreibbereichs(mm) 29
Breite des Schreibbereichs(mm) 8 Max. Temperatur(°C) +100 Min. Temperatur(°C) -40
Kabelkennungstyp (Kategorie) Gerätekennzeichnung Kabelmarkierungsfunktionen Silikonfrei Material Polycarbonat (PC)
Befestigungsart Klemme Serie (Kabelmarkierer) PMB Geeignet für Serien Universeller Einsatz
Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Modulbezeichnungsträger, die Teilenummer ist 1004364.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1004364.

Technischer Support