Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0815004 |
0830745 |
0830746 |
1005266 |
1005305 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Inhalt (Rollen) | Länge des Schreibbereichs (mm) | Breite des Schreibbereichs (mm) | Beschriftung | Geeignet für Außendurchmesser (max.) (mm) | Geeignet für Außendurchmesser (min.) (mm) | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Kabelmarkierungsfunktionen | Serie (Kabelmarkierer) | Kompatibel mit (Details) | Geeignet für Serien | Typ (Sonstiges) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 993.67 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 1000 | 29 | 8 | - | - | - | +80 | -40 | - | KMK | - | - | - | Ja | |
- | 119.83 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | 25 | 6 | - | - | - | - | - | - | KMK | - | - | - | - | |
- | 91.49 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | 60 | 15 | - | 40 | 10 | - | - | - | KMK | - | - | - | - | |
1.07 € | 200 | 7 Arbeitstage | 1 | 29 | 8 | ESL-Beschriftungsstreifen | - | - | +80 | 40 | Halogen frei | - | 10 - 25 mm² | Universeller Einsatz | Schriftfeld 29 x 8 mm | - | ||||
1.52 € | 150 | 7 Arbeitstage | 50 | 40 | 17 | ESL-Beschriftungsstreifen | - | - | +80 | 40 | Halogen frei | - | Kabel 10 - 25 mm | Universeller Einsatz | - | Ja |
Loading...
Farbe | Klar | Kabelkennungstyp (Kategorie) | Abzeichen | Material | Polyethylen (PE) |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsart | Kabelbinder |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Inhalt(Rollen)
Länge des Schreibbereichs(mm)
Breite des Schreibbereichs(mm)
Beschriftung
Geeignet für Außendurchmesser (max.)(mm)
Geeignet für Außendurchmesser (min.)(mm)
Max. Temperatur(°C)
Min. Temperatur(°C)
Kabelmarkierungsfunktionen
Serie (Kabelmarkierer)
Kompatibel mit (Details)
Geeignet für Serien
Typ (Sonstiges)
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften