Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0819291 |
0819301 |
0819314 |
0819327 |
0819330 |
0819343 |
0822602 |
0822615 |
0822628 |
0822631 |
0822644 |
0822657 |
0825463 |
0825465 |
0825469 |
0825471 |
0825475 |
0825477 |
0825481 |
0825483 |
0827885 |
0827894 |
0827903 |
0827905 |
0828088 |
0828091 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Länge des Schreibbereichs (mm) | Breite des Schreibbereichs (mm) | Anzahl der Marker | Etiketten pro Blatt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.64 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Weiß | 11 | 9 | 100 | 10 | |
39.64 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Weiß | 15 | 5 | 100 | 10 | |
37.51 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Weiß | 17 | 9 | 100 | 10 | |
35.36 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Weiß | 20 | 8 | 100 | 10 | |
31.36 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | Weiß | 60 | 15 | 40 | 4 | ||
31.36 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | Weiß | 60 | 30 | 30 | 3 | ||
39.64 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Gelb | 11 | 9 | 100 | 10 | |
39.64 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Gelb | 15 | 5 | 100 | 10 | |
35.36 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Gelb | 17 | 9 | 100 | 10 | |
35.36 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Gelb | 20 | 8 | 100 | 10 | |
31.36 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | Gelb | 60 | 15 | 40 | 4 | ||
36.43 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Gelb | 60 | 30 | 30 | 3 | |
35.84 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | Weiß | 22 | 22 | 60 | 6 | ||
34.72 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | Silberfarben | 22 | 22 | 60 | 6 | ||
39.20 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | Weiß | 27 | 12.50 | 80 | 8 | ||
36.96 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | Silberfarben | 27 | 12.50 | 80 | 8 | ||
43.35 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Weiß | 27 | 18 | 80 | 8 | |
43.35 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Silberfarben | 27 | 18 | 80 | 8 | |
38.08 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | Weiß | 27 | 27 | 60 | 6 | ||
43.35 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Silberfarben | 27 | 27 | 60 | 6 | |
24.64 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | Weiß | 17 | 15 | 100 | 10 | ||
25.76 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | Weiß | 27 | 15 | 80 | 8 | ||
25.76 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | Weiß | 49 | 15 | 40 | 4 | ||
25.76 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | Silberfarben | 49 | 15 | 40 | 4 | ||
36.43 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Silberfarben | 60 | 15 | 40 | 4 | |
36.43 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Silberfarben | 60 | 30 | 30 | 3 |
Loading...
Inhalt(Rollen) | 10 | Max. Temperatur(°C) | +120 | Min. Temperatur(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Kabelkennungstyp (Kategorie) | Gerätekennzeichnung | Kabelmarkierungsfunktionen | Druckbar | Material | Polyamid |
Befestigungsart | Klebstoff | Serie (Kabelmarkierer) | UC | Geeignet für Serien | Universeller Einsatz |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Länge des Schreibbereichs(mm)
Breite des Schreibbereichs(mm)
Anzahl der Marker
Etiketten pro Blatt
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften