Einrastschildchen UC-EM【10 Stk. pro Packung】

Einrastschildchen UC-EM

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0823766
0825491
0825495
0825497
0825499
0825500
0825503
0827490
0827492
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Länge des Schreibbereichs
(mm)
Breite des Schreibbereichs
(mm)
Kabelmarkierungsfunktionen

45.52 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage Weiß178Silikonfrei

42.27 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage Weiß108Silikonfrei

43.35 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage Weiß177.50Silikonfrei

45.52 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage Weiß188Silikonfrei

45.52 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage Weiß207Silikonfrei

45.52 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 10 Arbeitstage Türkis207Silikonfrei

46.60 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage Weiß209Druckbar

46.60 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage Weiß179Silikonfrei

46.60 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage Weiß199Silikonfrei

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Rollen) 10 Anzahl der Marker 200 Etiketten pro Blatt 20
Max. Temperatur(°C) +120 Min. Temperatur(°C) -40 Kabelkennungstyp (Kategorie) Gerätekennzeichnung
Material Polyamid Befestigungsart Klemme Serie (Kabelmarkierer) UC
Geeignet für Serien Geräte und Apparate Industrieprodukte Ja

Technischer Support