Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0822259 |
0822275 |
0825421 |
0825427 |
0825429 |
0825433 |
0825439 |
0825441 |
0825445 |
0825447 |
0825451 |
0825453 |
0825457 |
0827648 |
0828779 |
0828780 |
0828857 |
0828859 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Länge des Schreibbereichs (mm) | Breite des Schreibbereichs (mm) | Anzahl der Marker | Etiketten pro Blatt | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Material | Befestigungsart | Serie (Kabelmarkierer) | Geeignet für Serien | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.41 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Weiß | 60 | 15 | 40 | 4 | +120 | -40 | Polyamid | Klemme | UC | Abzeichen | |
23.41 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Weiß | 60 | 30 | 30 | 3 | +120 | -40 | Polyamid | Klemme | UC | Abzeichen | |
21.29 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Weiß | 17 | 15 | 80 | 8 | +120 | -40 | Polyamid | Klebstoff | UC | Geräte und Apparate | |
32.15 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Weiß | 27 | 8 | 100 | 10 | +120 | -40 | Polyamid | Klemme | UC | Abzeichen | |
32.15 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Silberfarben | 27 | 8 | 100 | 10 | +120 | -40 | Polyamid | Klemme | UC | Abzeichen | |
34.28 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Weiß | 27 | 12.50 | 80 | 8 | +120 | -40 | Polyamid | Klemme | UC | Abzeichen | |
20.16 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | Weiß | 27 | 15 | 80 | 8 | +120 | -40 | Polyamid | Klemme | UC | Abzeichen | ||
20.16 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | Silberfarben | 27 | 15 | 80 | 8 | +120 | -40 | Polyamid | Klemme | UC | Abzeichen | ||
32.15 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Weiß | 27 | 18 | 80 | 8 | +120 | -40 | Polyamid | Klemme | UC | Abzeichen | |
31.36 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | Silberfarben | 27 | 18 | 80 | 8 | +120 | -40 | Polyamid | Klemme | UC | Abzeichen | ||
37.51 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Weiß | 27 | 27 | 60 | 6 | +120 | -40 | Polyamid | Klemme | UC | Abzeichen | |
35.84 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | Silberfarben | 27 | 27 | 60 | 6 | +120 | -40 | Polyamid | Klemme | UC | Abzeichen | ||
23.41 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Weiß | 49 | 15 | 40 | 4 | +120 | -40 | Polyamid | Klemme | UC | Abzeichen | |
23.41 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | Silberfarben | 60 | 30 | 30 | 3 | +120 | -40 | Polyamid | Klemme | UC | Abzeichen | |
50.41 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | Weiß | 27 | 27 | 150 | 15 | +80 | -30 | PVC | Klemme | US | Abzeichen | ||
50.41 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | Weiß | 49 | 15 | 180 | 18 | +80 | -30 | PVC | Klemme | US | Abzeichen | ||
50.41 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | Silberfarben | 60 | 15 | 90 | 9 | +80 | -30 | PVC | Klemme | US | Abzeichen | ||
50.41 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 44 Arbeitstage | Silberfarben | 60 | 30 | 40 | 4 | +80 | -30 | PVC | Klemme | US | Abzeichen |
Loading...
Inhalt(Rollen) | 10 | Kabelkennungstyp (Kategorie) | Gerätekennzeichnung | Kabelmarkierungsfunktionen | Druckbar |
---|---|---|---|---|---|
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Länge des Schreibbereichs(mm)
Breite des Schreibbereichs(mm)
Anzahl der Marker
Etiketten pro Blatt
Max. Temperatur(°C)
Min. Temperatur(°C)
Material
Befestigungsart
Serie (Kabelmarkierer)
Geeignet für Serien
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften