Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0801483 |
0801485 |
0801488 |
0801491 |
0801493 |
0801494 |
0801496 |
0801497 |
0801498 |
0801501 |
0801502 |
0801503 |
0801842 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge des Schreibbereichs (mm) | Breite des Schreibbereichs (mm) | Anzahl der Marker | Etiketten pro Blatt | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Zubehörtyp (Steckverbinder) | Kabelkennungstyp (Kategorie) | Kabelmarkierungsfunktionen | Material | Befestigungsart | Serie (Kabelmarkierer) | Geeignet für Serien | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.45 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 17 | 10 | 200 | 20 | +120 | -40 | - | Gerätekennzeichnung | Druckbar | Polycarbonat (PC) | Klemme | UCT | Geräte und Apparate | Ja | ||
67.20 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | 360 | 36 | +120 | -40 | - | Gerätekennzeichnung | Druckbar | Polycarbonat (PC) | Klemme | UCT | Geräte und Apparate | Ja | |
69.45 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 18 | 8 | 240 | 24 | +120 | -40 | - | Gerätekennzeichnung | Druckbar | Polycarbonat (PC) | Klemme | UCT | Geräte und Apparate | Ja | ||
69.45 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 17 | 9 | 240 | 24 | +120 | -40 | - | Gerätekennzeichnung | Druckbar | Polycarbonat (PC) | Klemme | UCT | Geräte und Apparate | Ja | ||
69.45 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 6 | 10 | 540 | 54 | +120 | -40 | - | Gerätekennzeichnung | Druckbar | Polycarbonat (PC) | Klemme | UCT | Geräte und Apparate | Ja | ||
71.69 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 20 | 7 | 240 | 24 | +120 | -40 | - | Gerätekennzeichnung | Druckbar | Polycarbonat (PC) | Klemme | UCT | Geräte und Apparate | Ja | ||
67.20 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 17 | 8 | 240 | 24 | +120 | -40 | - | Gerätekennzeichnung | Druckbar | Polycarbonat (PC) | Klemme | UCT | Geräte und Apparate | Ja | |
64.97 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 5 | 10 | 660 | 66 | +120 | -40 | - | Gerätekennzeichnung | Druckbar | Polycarbonat (PC) | Klemme | UCT | Geräte und Apparate | Ja | ||
67.20 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 7 | 360 | 36 | +120 | -40 | - | Gerätekennzeichnung | Druckbar | Polycarbonat (PC) | Klemme | UCT | Geräte und Apparate | Ja | |
67.20 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 12 | 7 | 300 | 30 | +120 | -40 | - | Gerätekennzeichnung | Druckbar | Polycarbonat (PC) | Klemme | UCT | Geräte und Apparate | Ja | |
64.97 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 12 | 3.3 | 300 | 30 | +120 | -40 | - | Gerätekennzeichnung | Druckbar | Polycarbonat (PC) | Klemme | UCT | Geräte und Apparate | Ja | ||
67.20 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 12 | 6 | 300 | 30 | +120 | -40 | - | Gerätekennzeichnung | Druckbar | Polycarbonat (PC) | Klemme | UCT | Geräte und Apparate | Ja | |
80.60 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | Etikett | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Farbe | Weiß | Inhalt(Rollen) | 10 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge des Schreibbereichs(mm)
Breite des Schreibbereichs(mm)
Anzahl der Marker
Etiketten pro Blatt
Max. Temperatur(°C)
Min. Temperatur(°C)
Zubehörtyp (Steckverbinder)
Kabelkennungstyp (Kategorie)
Kabelmarkierungsfunktionen
Material
Befestigungsart
Serie (Kabelmarkierer)
Geeignet für Serien
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften