Wire marking-UCT-WMCO 1.9

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0832100

Teilenummer
0832100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

53.11 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Weiß Inhalt(Rollen) 1 Länge des Schreibbereichs(mm) 23
Breite des Schreibbereichs(mm) 4 Anzahl der Marker 24 Geeignet für Außendurchmesser (max.)(mm) 1.90
Geeignet für Außendurchmesser (min.)(mm) 1.10 Kabelkennungstyp (Kategorie) Leitungsmarker Kabelmarkierungsfunktionen Druckbar
Material PC Befestigungsart Klemme Serie (Kabelmarkierer) UCT-WMCO

Sie befinden sich auf der Seite für Wire marking-UCT-WMCO 1.9, die Teilenummer ist 0832100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0832100.

Technischer Support