Wire marking-UCT-WMCO 3.5

Wire marking-UCT-WMCO 3.5

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0830782
0831206
0832102
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Länge des Schreibbereichs
(mm)
Anzahl der Marker

36.43 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Weiß1232

36.43 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Gelb1232

45.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Weiß2324

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Rollen) 1 Breite des Schreibbereichs(mm) 4 Geeignet für Außendurchmesser (max.)(mm) 3.50
Geeignet für Außendurchmesser (min.)(mm) 2.90 Kabelkennungstyp (Kategorie) Leitungsmarker Kabelmarkierungsfunktionen Druckbar
Material PC Befestigungsart Klemme Serie (Kabelmarkierer) UCT-WMCO

Technischer Support