Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0830784 |
0830785 |
0831207 |
0831208 |
0831209 |
0832103 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Länge des Schreibbereichs (mm) | Anzahl der Marker | Geeignet für Außendurchmesser (max.) (mm) | Geeignet für Außendurchmesser (min.) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Weiß | 12 | 32 | 4.10 | 3.50 | |
39.64 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Weiß | 18 | 32 | 4.10 | 3.50 | |
44.44 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Gelb | 18 | 32 | 3.50 | 2.90 | |
34.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Gelb | 12 | 32 | 4.10 | 3.50 | |
40.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Gelb | 18 | 32 | 4.10 | 3.50 | |
45.52 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Weiß | 23 | 24 | 4.10 | 3.50 |
Loading...
Inhalt(Rollen) | 1 | Breite des Schreibbereichs(mm) | 4 | Kabelkennungstyp (Kategorie) | Leitungsmarker |
---|---|---|---|---|---|
Kabelmarkierungsfunktionen | Druckbar | Material | PC | Befestigungsart | Klemme |
Serie (Kabelmarkierer) | UCT-WMCO |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Länge des Schreibbereichs(mm)
Anzahl der Marker
Geeignet für Außendurchmesser (max.)(mm)
Geeignet für Außendurchmesser (min.)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften