Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0830786 |
0830787 |
0831210 |
0831211 |
0832104 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Länge des Schreibbereichs (mm) | Anzahl der Marker | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.52 € | 1 | 7 Arbeitstage | Weiß | 12 | 32 | ||
33.21 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Weiß | 18 | 32 | |
26.88 € | 1 | 7 Arbeitstage | Gelb | 12 | 32 | ||
42.27 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Gelb | 18 | 32 | |
38.57 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Weiß | 23 | 18 |
Loading...
Inhalt(Rollen) | 1 | Breite des Schreibbereichs(mm) | 4 | Geeignet für Außendurchmesser (max.)(mm) | 4.70 |
---|---|---|---|---|---|
Geeignet für Außendurchmesser (min.)(mm) | 4.10 | Kabelkennungstyp (Kategorie) | Leitungsmarker | Kabelmarkierungsfunktionen | Druckbar |
Material | PC | Befestigungsart | Klemme | Serie (Kabelmarkierer) | UCT-WMCO |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Länge des Schreibbereichs(mm)
Anzahl der Marker
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften