Wire marking-UCT-WMCO 5.4

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0832105

Teilenummer
0832105
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

35.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Weiß Inhalt(Rollen) 1 Länge des Schreibbereichs(mm) 23
Breite des Schreibbereichs(mm) 8 Anzahl der Marker 18 Geeignet für Außendurchmesser (max.)(mm) 5.40
Geeignet für Außendurchmesser (min.)(mm) 4.70 Kabelkennungstyp (Kategorie) Leitungsmarker Kabelmarkierungsfunktionen Druckbar
Material PC Befestigungsart Klemme Serie (Kabelmarkierer) UCT-WMCO

Sie befinden sich auf der Seite für Wire marking-UCT-WMCO 5.4, die Teilenummer ist 0832105.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0832105.

Technischer Support