Wire marking-UCT-WMCO 7.5

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0832108

Teilenummer
0832108
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

30.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Weiß Inhalt(Rollen) 1 Länge des Schreibbereichs(mm) 23
Breite des Schreibbereichs(mm) 8 Anzahl der Marker 15 Geeignet für Außendurchmesser (max.)(mm) 7.50
Geeignet für Außendurchmesser (min.)(mm) 6.80 Kabelkennungstyp (Kategorie) Leitungsmarker Kabelmarkierungsfunktionen Druckbar
Material PC Befestigungsart Klemme Serie (Kabelmarkierer) UCT-WMCO

Sie befinden sich auf der Seite für Wire marking-UCT-WMCO 7.5, die Teilenummer ist 0832108.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0832108.

Technischer Support