Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1441875
Nennstrom(A) | 4 | Nennspannung(V) | 250 | IP Bewertung | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 20 | Anschluss (Komponenten) | Löten | Gewindeart Anschlussseite | M12 |
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anpassbar | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | M12-Buchse, eingebaut | Stecker Standard | Sensorstecker |
Steckertyp | Steckdose, eingebaut | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor | Industrieprodukte | Ja |
Gesamtzahl der Stifte | 4 |
Sie befinden sich auf der Seite für Wanddurchführung SACC-DSI-M12FSD, die Teilenummer ist 1441875.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1441875.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften