Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1542745 |
1542758 |
1551820 |
1551833 |
1551862 |
1552968 |
1552997 |
1553048 |
1553459 |
1553873 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Gesamtzahl der Stifte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.83 € | 20 | 82 Arbeitstage | 4 | 60 | 5 | |||
18.37 € | 20 | 82 Arbeitstage | 2 | 30 | 8 | |||
11.62 € | 20 | 56 Arbeitstage | 4 | 250 | 4 | |||
12.41 € | 20 | 56 Arbeitstage | 4 | 60 | 5 | |||
20.22 € | 20 | 7 Arbeitstage | 2 | 30 | 8 | |||
14.04 € | 20 | 56 Arbeitstage | 4 | 60 | 5 | |||
22.07 € | 20 | 56 Arbeitstage | 2 | 30 | 8 | |||
14.57 € | 20 | 82 Arbeitstage | 4 | 60 | 5 | |||
12.25 € | 20 | 82 Arbeitstage | 4 | 250 | 4 | |||
20.33 € | 20 | 82 Arbeitstage | 2 | 30 | 8 |
Loading...
IP Bewertung | IP67 | Inhalt(Stk.) | 20 | Codierung | A |
---|---|---|---|---|---|
Anschluss (Komponenten) | Löten | Gewindeart Anschlussseite | M12 | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | M12-Stecker, eingebaut |
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Anpassbar | Stecker Standard | Sensorstecker | Steckertyp | Stecker, montiert |
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Gesamtzahl der Stifte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften