• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Wanddurchführung SACC-DSI-MS, mit 0,5 m TPE-Litze

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1542703
1542716
1551875
1551888
1551914
1556618
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(mm)
Steckerquerschnitt (max.)
(mm²)
Nennstrom
(A)
Nennspannung (Details)
(V)
Gesamtzahl der Stifte

16.21 €

12 84 Arbeitstage 1.200.344605

20.59 €

9 91 Arbeitstage 1.150.252308

14.84 €

13 7 Arbeitstage 1.200.3442504

15.52 €

12 7 Arbeitstage 1.200.344605

20.59 €

9 91 Arbeitstage 1.150.252308

15.52 €

12 84 Arbeitstage 1.200.3442504

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Kabel, offenes Ende Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Stecker, eingebaut Kabellänge(m) 0.5
Inhalt(Stk.) 1 IP-Bewertung IP67 Gewindeart Anschlussseite M12
Codierung A Anschluss (Komponenten) Kabelende offen Stecker Standard Sensorstecker
Steckertyp Stecker, montiert Mantelmaterial TPE Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor

Technischer Support