Wanddurchführung SACC-DSI-MSB, mit 0,5 m TPE-Litze

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1543663
1551891
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

16.21 €

12 84 Arbeitstage

15.52 €

12 67 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Kabel, offenes Ende Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Stecker, eingebaut Kabellänge(m) 0.5
Außendurchmesser(mm) 1.20 Steckerquerschnitt (max.)(mm²) 0.34 Inhalt(Stk.) 1
Nennstrom(A) 4 Nennspannung (Details)(V) 60 IP-Bewertung IP67
Gewindeart Anschlussseite M12 Codierung B Anschluss (Komponenten) Kabelende offen
Stecker Standard Sensorstecker Steckertyp Stecker, montiert Mantelmaterial TPE
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor Gesamtzahl der Stifte 5

Technischer Support