Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1694237
Nennstrom(A) | 4 | Nennspannung(V) | 60 | IP Bewertung | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 10 | Codierung | A | Anschluss (Komponenten) | Löten |
Gewindeart Anschlussseite | M12 | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anpassbar | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | M12-Buchse, eingebaut |
Stecker Standard | Sensorstecker | Steckertyp | Steckdose, eingebaut | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor |
Industrieprodukte | Ja | Gesamtzahl der Stifte | 5 |
Sie befinden sich auf der Seite für Wanddurchführung SACC-DSIV-M12FS, die Teilenummer ist 1694237.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1694237.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften