Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1424017
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Stecker, eingebaut | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Anpassbar | Inhalt(Stk.) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 2 | Nennspannung (Details)(V) | 30 | IP-Bewertung | IP67 |
Gewindeart Anschlussseite | M12 | Codierung | A | Anschluss (Komponenten) | Löten |
Stecker Standard | Sensorstecker | Steckertyp | Stecker, montiert | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor |
Industrieprodukte | Ja | Gesamtzahl der Stifte | 8 |
Sie befinden sich auf der Seite für Wanddurchführung SACC-DSIV-M12MS, die Teilenummer ist 1424017.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1424017.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften