Wanddurchführung SACC-DSIV-MSB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1552188

Teilenummer
1552188
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.09 €

60 91 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 4 Nennspannung(V) 60 IP Bewertung IP67
Inhalt(Stk.) 60 Codierung B Anschluss (Komponenten) Löten
Gewindeart Anschlussseite M12 Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) M12-Stecker, eingebaut Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Anpassbar
Stecker Standard Sensorstecker Steckertyp Stecker, montiert Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor
Industrieprodukte Ja Gesamtzahl der Stifte 5

Sie befinden sich auf der Seite für Wanddurchführung SACC-DSIV-MSB, die Teilenummer ist 1552188.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1552188.

Kundenbewertungen

Wir suchen nach Sternen!
Sagen Sie uns Ihre Meinung

Technischer Support