Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1440711
Nennstrom(A) | 1 | Nennspannung(V) | 30 | IP Bewertung | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 20 | Codierung | M12 | Anschluss (Komponenten) | Löten |
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anpassbar | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | M12-Buchse, eingebaut | Stecker Standard | Mini-B USB |
Steckertyp | Steckdose, eingebaut | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor | Industrieprodukte | Ja |
Gesamtzahl der Stifte | 4 |
Sie befinden sich auf der Seite für Wanddurchführung VS-EC-MSDB, die Teilenummer ist 1440711.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1440711.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften