Leiterplatten-Anschlussklemme ZFKDSA

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1907542

Teilenummer
1907542
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.32 €

150 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

AWG 24 - 10 Kontaktabstand(mm) 7.50 Inhalt(pc(s)) 50
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 4.00 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.20 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 6.00
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.20 Nennstrom(A) 32 Nennspannung(V) 630
Produktgröße (Höhe)(mm) 27.60 Produktgröße (Länge)(mm) 7.50 Produktgröße (Breite)(mm) 29.00
Abisolierlänge (max.)(mm) 10.00 Kontaktmaterial Verzinnt Anschlüsse Wire-to-Board
Anschluss (Komponenten) Drucken Steckerausrichtung Schräg (zur Leiterplatte) PCB-Anschlusstyp (Kategorie) Federkraftklemme
Serie (Steckverbinder) ZFKDS(A) Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Leiterplatten-Anschlussklemme ZFKDSA, die Teilenummer ist 1907542.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1907542.

Technischer Support