Steckmodul

Steckmodul

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2833657
2833660
2833712
2833770
2833783
2833880
2833945
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Inhalt
(Stk.)
Kompatibel mit Industrieprodukte Nennspannung
(V)
Betriebsspannungsbereich) Helle Farbe Relaisfunktionen

6.79 €

30 7 Arbeitstage 1PR 1 und PR 2-12 - 2412 - 24 V DCGelb+ Rücklaufdiode

6.79 €

30 7 Arbeitstage 10-Ja-48 - 60 V DCGelb+ Rücklaufdiode

6.79 €

30 7 Arbeitstage 10-Ja-12, 12 - 24, 24 V DC, V ACGelb+ Varistor

6.79 €

30 7 Arbeitstage 10-Ja-12 - 24 V DCGelb+ Varistor

6.79 €

30 7 Arbeitstage 10-Ja-48 - 60 V DCGelb+ Rücklaufdiode

6.79 €

30 7 Arbeitstage 10-Ja-120, 120 - 230, 230 V DC, V AC-ohne LED

6.79 €

30 7 Arbeitstage 10-Ja-120, 120 - 230, 230 V DC, V AC-ohne LED

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz Relaistyp (Kategorie) Einsteckmodul

Technischer Support