Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3025163 |
3025176 |
3025189 |
3025338 |
3025406 |
3026861 |
3026874 |
3026887 |
3026890 |
3026997 |
3027006 |
3027941 |
3027954 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Spannbereich Durchmesser (mm) | Inhalt (pc(s)) | Anzahl der Zeilen | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Farbe | Zubehörtyp (Steckverbinder) | Anschluss (Komponenten) | Steckverbindertyp (Kategorie) | Kompatibel mit (Details) | Typ (Sonstiges) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.38 € | 40 | 7 Arbeitstage | 3 - 8 | 1 | - | - | - | Silberfarben | - | - | - | Schirmanschluss | Anlaufmoment 0,6 Nm | - | |||
6.23 € | 30 | 7 Arbeitstage | 3 - 14 | 1 | - | - | - | Silberfarben | - | - | - | Schirmanschluss | Anlaufmoment 0,8 Nm | - | |||
8.32 € | 30 | 7 Arbeitstage | 3 - 20 | 1 | - | - | - | Silberfarben | - | - | - | Schirmanschluss | Anzugsmoment 0,8 Nm | - | |||
5.14 € | 40 | 7 Arbeitstage | - | 10 | - | - | - | - | Abschirmungsanschluss | - | - | - | - | Ja | |||
5.14 € | 40 | 7 Arbeitstage | - | 10 | 1 | 19.5 | 9 | Silberfarben | - | Schrauben | Abschirmungsanschluss | - | - | - | |||
5.38 € | 40 | 7 Arbeitstage | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ja | |||
6.23 € | 30 | 7 Arbeitstage | - | 10 | - | - | - | - | Abschirmungsanschluss | - | - | - | - | Ja | |||
8.32 € | 30 | 7 Arbeitstage | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ja | |||
9.15 € | 20 | 7 Arbeitstage | - | 10 | 1 | 20 | 40 | Silberfarben | - | Schrauben | Abschirmungsanschluss | - | - | - | |||
9.49 € | 20 | 7 Arbeitstage | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ja | |||
9.49 € | 20 | 7 Arbeitstage | - | 10 | - | - | - | - | Abschirmungsanschluss | - | - | - | - | Ja | |||
6.23 € | 300 | 7 Arbeitstage | - | 300 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | Ja | |||
5.38 € | 500 | 7 Arbeitstage | - | 500 | - | - | - | - | UniCard-Terminal-ID | - | - | - | Serienklemme | Ja |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spannbereich Durchmesser(mm)
Inhalt(pc(s))
Anzahl der Zeilen
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Farbe
Zubehörtyp (Steckverbinder)
Anschluss (Komponenten)
Steckverbindertyp (Kategorie)
Kompatibel mit (Details)
Typ (Sonstiges)
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften