Schirmanschlussklemme SKS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3062906
3240210
3240211
3240212
3240213
3240214
3240215
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AWG Max. Querschnitt (flexibel)
(mm²)
Min. Querschnitt (flexibel)
(mm²)
Max. Querschnitt (unflexibel)
(mm²)
Min. Querschnitt (unflexibel)
(mm²)
Anzahl der Zeilen Farbe Zubehörtyp (Steckverbinder) Anschluss (Komponenten) Steckverbindertyp (Kategorie) Industrieprodukte

14.59 €

20 7 Arbeitstage 6 - 3321532151Silberfarben-ZugfederAbschirmungsanschluss-

7.32 €

30 7 Arbeitstage -------Abschirmungsanschluss--Ja

8.50 €

30 7 Arbeitstage -------Kennzeichnungsstreifen--Ja

11.35 €

20 7 Arbeitstage -------Abschirmungsanschluss--Ja

7.02 €

30 89 Arbeitstage ----------Ja

8.15 €

30 7 Arbeitstage ----------Ja

10.89 €

20 7 Arbeitstage ----------Ja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(pc(s)) 10

Technischer Support