Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3030983
Inhalt(pc(s)) | 1 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 60 | Produktgröße (Länge)(mm) | 22.4 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Breite)(mm) | 5.2 | Farbe | Rot | Zubehörtyp (Steckverbinder) | Kennzeichnungsstreifen |
Kompatibel mit (Details) | UT-, ST-, DT- und QT-Terminals |
Sie befinden sich auf der Seite für Prüfadapter PS-5, die Teilenummer ist 3030983.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3030983.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften