Loading...
Inhalt(pc(s)) | 50 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 4 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.14 |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 24 | Nennspannung(V) | 500 | Produktgröße (Breite)(mm) | 5.2 |
Material | Thermoplast |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Produktgröße (Länge)(mm)
Farbe
Zubehörtyp (Steckverbinder)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften