Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3042189
Inhalt(pc(s)) | 50 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 2.5 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.14 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 4 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 | Nennstrom(A) | 24 |
Nennspannung(V) | 500 | Produktgröße (Länge)(mm) | 37.2 | Produktgröße (Breite)(mm) | 5.2 |
Farbe | Schwarz | Material | Thermoplast |
Sie befinden sich auf der Seite für Combi-Kupplung SC, die Teilenummer ist 3042189.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3042189.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften