Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3213700
Inhalt(pc(s)) | 50 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 1.5 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.14 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 1.5 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.14 | Nennstrom(A) | 17.5 |
Nennspannung(V) | 17.5 | Produktgröße (Breite)(mm) | 3.5 |
Sie befinden sich auf der Seite für Kupplung PPC 1.5 / S-NS / 1-L, die Teilenummer ist 3213700.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3213700.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften