Erweiterungsmodul

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2905137

Teilenummer
2905137
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

200.40 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(pc(s)) 1 IP-Bewertung IP20 Max. Ansprechspannung(Vdc) 26.4
Min. Ansprechspannung(Vdc) 19.2 Nennspannung(V) 24 Produktgröße (Tiefe)(mm) 87
Produktgröße (Höhe)(mm) 111 Produktgröße (Breite)(mm) 50 Temperaturbereich(°C) -20 - +45
Anschluss (Komponenten) Steckanschluss Relaistyp (Kategorie) Erweiterungsplatine

Sie befinden sich auf der Seite für Erweiterungsmodul, die Teilenummer ist 2905137.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2905137.

Technischer Support