Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Inhalt(pc(s)) | 1 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 1.5 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.14 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 1.5 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.14 | Temperaturbereich(°C) | -20 - +60 |
Anschluss (Komponenten) | IDC-FLK Stiftleiste | Steckverbindereigenschaften | Schrauben | Passend für | Siemens SIMATIC® S7-300 |
Serie (Steckverbinder) | Varioface-FLKM-PA | Modulmerkmale übertragen | Beliebige Orientierung | Übertragungsmodultyp (Kategorie) | Frontadapter |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtzahl der Stifte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften