Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1640757
Nennstrom(A) | 3 | Nennspannung(V) | 125 | IP Bewertung | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
AWG | 22 - 18 | Durchmesser der Montagebohrung(mm) | 15.20 | Verbindungswinkel(°) | 180 |
Steckerquerschnitt(mm²) | 0.75 max. | Inhalt(Stk.) | 10 | Temperaturbereich(°C) | -40 - +85 |
Farbe | Grün | Gehäusematerial | PE | Kontaktmaterial | CuZn, verzinnt |
Anschluss (Komponenten) | Kabelende offen | Steckverbindertyp (Kategorie) | Rundstecker Durchführung | Dichtungstyp | Schraubverriegelung |
Standards | nach UL 94 PA VO · UL- / CSA | Leitender Kontakt (PE) | Ja | Gesamtzahl der Stifte | 2 + PE |
Sie befinden sich auf der Seite für Wanddurchführung Q 0,75 / 3A50, die Teilenummer ist 1640757.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1640757.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften