Wanddurchführung Q 0,75 / 3FL

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1670727

Teilenummer
1670727
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.51 €

20 26 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 3 Nennspannung(V) 125 IP Bewertung IP67
AWG 22 - 18 Durchmesser der Montagebohrung(mm) 15.20 Verbindungswinkel(°) 180
Steckerquerschnitt(mm²) 0.75 max. Inhalt(Stk.) 10 Temperaturbereich(°C) -25 - +85
Farbe Grün Gehäusematerial PE Kontaktmaterial CuZn, verzinnt
Anschluss (Komponenten) CEE 7/16 CEE-Stecker Steckverbindertyp (Kategorie) Rundstecker Durchführung Dichtungstyp Schraubverriegelung
Serie (Steckverbinder) QUICKON Standards nach UL 94 PA VO · UL- / CSA Industrieprodukte Ja
Leitender Kontakt (PE) Ja Gesamtzahl der Stifte 2 + PE

Sie befinden sich auf der Seite für Wanddurchführung Q 0,75 / 3FL, die Teilenummer ist 1670727.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1670727.

Technischer Support