Wanddurchführung Q 0,75 / 4FL

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1640650
1670688
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennspannung
(V)
Durchmesser der Montagebohrung
(mm)
Temperaturbereich
(°C)

11.56 €

20 26 Arbeitstage 6015.20-20 - +70

11.56 €

20 26 Arbeitstage 12518.60-40 - +85

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 3 IP Bewertung IP67 AWG 22 - 18
Verbindungswinkel(°) 180 Steckerquerschnitt(mm²) 0.75 max. Inhalt(Stk.) 10
Farbe Grün Gehäusematerial PE Kontaktmaterial CuZn, verzinnt
Anschluss (Komponenten) CEE 7/16 CEE-Stecker Steckverbindertyp (Kategorie) Rundstecker Durchführung Dichtungstyp Schraubverriegelung
Serie (Steckverbinder) QUICKON Standards nach UL 94 PA VO · UL- / CSA Industrieprodukte Ja
Leitender Kontakt (PE) Ja Gesamtzahl der Stifte 3 + PE

Technischer Support